Utensile elettronico

Utensile elettronico

Gli utensili elettronici della famiglia di prodotti MICROFOX comprendono una serie di pinze adatte per tutti i lavori nel settore dell'elettronica e dell'elettromeccanica. L'utensile elettronico preciso e delicato è particolarmente adatto per la lavorazione di aree difficilmente accessibili, come i componenti di circuiti stampati. Per la protezione dei componenti elettronici sensibili consigliamo le varianti ESD dotate di speciali impugnature.

Si metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti

I vantaggi

  • Protezione dei dispositivi elettronici mediante la versione ESD
  • Alta precisione: tolleranze minime nella produzione
  • Lunga durata grazie a componenti e materie prime di alta qualità
  • Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
 Esempio di utilizzo della pinza per elettronica ESD

Pinza per elettronica ESD

Protezione dalle cariche elettriche con l'utensile elettronico

Proteggi i componenti elettronici ad alta sensibilità dalle scariche elettrostatiche (ESD). Le speciali impugnature delle pinze per elettronica ESD sono composte da una plastica conduttiva. L'energia elettrostatica viene così deviata lentamente e in modo controllato.