PPS CLASSIC I/M
-
Utensile da taglio
1206256
Tranciaguide per tagliare e punzonare guide DIN, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, come pure per tagliare NS 15 e barre collettrici del conduttore di neutro NLS‑CU 3/10, alloggiare 2 inserti stampo, sostituire in modo semplice inserti stampo, fornitura senza inserti stampo, con guida graduata in pollici/millimetri
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Tranciaguide |
| Applicazione | Guida DIN e 2 punzoni a forare per NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 e NLS‑CU 3/10 |
| Caratteristica di prodotto | Guida graduata in pollici/metrica 1 m con finecorsa |
| Può essere dotato di 2 punzoni a forare (opzionale) | |
| Struttura molto robusta | |
| Taglio senza bave e senza trucioli | |
| Rapporti di leva ottimizzati | |
| Per il montaggio su tavolo (fori per le viti presenti) |
| Larghezza | 250 mm |
| Altezza | 230 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Lunghezza della guida con scala | 1000 mm |
| Lunghezza della leva a mano | 860 mm |
| Spessore materiale max. | 1,5 mm |
| Colore | multicolore (RAL -) |
| Materiale | Acciaio |
| Codice articolo | 1206256 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | 33BH30 |
| Codice prodotto | BH3115 |
| GTIN | 4017918166557 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21’000 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 20’814 g |
| Numero tariffa doganale | 82034000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002212 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile (nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - Inserto di stampo 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Inserto di stampo 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Inserto di stampo 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Inserto di stampo 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Inserto di stampo 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Inserto di stampo 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Inserto di stampo 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Inserto di stampo 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Inserto di stampo 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Inserto di stampo 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Inserto di stampo 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Inserto di stampo 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Inserto di stampo 1202726
-
PPS TABLE - Banco di lavoro 1206285
-
PPS BOLT SET M12 - Accessori utensili 1206191
-
PPS-ST (3,5X12)L - Inserto di stampo 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - Inserto di stampo 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Inserto di stampo 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Inserto di stampo 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Inserto di stampo 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Inserto di stampo 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Inserto di stampo 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Inserto di stampo 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Inserto di stampo 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Inserto di stampo 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Inserto di stampo 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Inserto di stampo 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Inserto di stampo 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Inserto di stampo 1202726
-
PPS END STOP - Accessori utensili 1206311
-
PPS SPRING SET - Accessori utensili 1206379
-
PPS SHEAR PLATE - Accessori utensili 1206308
-
PPS PROFILE PLATE - Accessori utensili 1206298
-
PPS LEVER - Accessori utensili 1206337
-
PPS RAIL GUIDE - Accessori utensili 1206324
-
PPS BOLT SET M12 - Accessori utensili 1206191
-
PPS CLAMPING LEVER - Accessori utensili 1206340
-
PPS SCALE INCH/METRIC - Accessori utensili 1206405
-
PPS HANDLE - Accessori utensili 1206188
I vantaggi
Taglio senza sbavature e senza trucioli
Taglio a risparmio energetico e rispettoso delle articolazioni grazie alla trasmissione a leva ottimizzata
Regolazione rapida e comoda della lunghezza di taglio grazie a una battuta
Tagli precisi e uniformi
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen