Tagliaprofili e tranciaguide
PPS LEVER - Accessori utensili
PPS LEVER
-
Accessori utensili
1206337
Barra a leva per tranciaguide PPS...
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Dimensioni
Lunghezza della leva a mano
820 mm
Dati commerciali
Codice articolo
1206337
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
BH311Y
Codice prodotto
BH311Y
GTIN
4017918166632
Peso per pezzo (confezione inclusa)
1.86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
2’225 g
Numero tariffa doganale
82034000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
(nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica)