TPEM070ZGW-12/800930924 S00061
-
Pannello tattile
2401269
Rugged-Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo (GFG)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 colori, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, DualCAN.
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Applicazione | Rugged |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz |
| Sistema operativo | Windows® CE 6.0 |
| RAM | 2 GB DDR2 SDRAM |
| Memoria dati | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| Slot | 1x SD |
| Equipaggiamento speciale | Marittimo con tasti |
| Display | |
| Tipo di display | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Risoluzione monitor | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Tecnologia touch | analogico-resistivo (GFG) |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 350 cd/m² tipico (regolabile) |
| MTBF | 40000 h |
| Gamma di colori | 262144 colori |
| Angolo di lettura a sinistra | 70,00 ° |
| Angolo di lettura a destra | 70,00 ° |
| Angolo di lettura superiore | 65,00 ° |
| Angolo di lettura inferiore | 65,00 ° |
| Interfacce | 4x USB Host 2.0 |
| 1x COM (RS-232) | |
| 1x COM (RS-232/485) | |
| Rete | 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| Sistema bus | DualCAN |
| Software utente | Movicon™ |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Corrente assorbita tipica | 0,7 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | Sì |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con bulloni |
| Materiale piastra dati frontale | Alluminio (anodizzato nero) |
| Materiale custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | 4000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (Lato frontale) |
| 20 % ... 85 % (lato posteriore) | |
| Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 0,7 g, a norma EN 60068-2-6 |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 234 mm / 189 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | 200 mm / 155 mm / 95 mm |
| Codice articolo | 2401269 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRCACC |
| GTIN | 4055626107714 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 680 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 680 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen