Litio (Confezionato con cavo a 2 poli e connettore a 3 poli (Molex tipo 51021-03))
Diametro
30 mm
Misure esterne
Larghezza / Altezza / Profondità
190 mm / / ((± 10 mm) incluso cavo di collegamento)
Codice articolo
2701383
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
DRCDBA
Codice prodotto
DRCDBA
GTIN
4046356745314
Peso per pezzo (confezione inclusa)
22.3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
19.2 g
Numero tariffa doganale
85065000
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27050403
ECLASS-15.0
27050403
ETIM
ETIM 10.0
EC003893
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
(nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%