TPE070AGW/107080000 S00001 - Pannello tattile
2401231

Rugged-Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo (GFG)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 colori, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, senza sistema bus.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili