TP70XIT-10/3103C240 S00051 - Pannello tattile
2401166

Pannello tattile, 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 colori, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, senza sistema bus.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili