TP105XIT-10/3103C240 S00041
-
Pannello tattile
2400845
Pannello tattile, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (analogico-resistivo (poliestere)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 colori, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisIT, senza sistema bus
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di gestione |
| Dati computer | |
| Processore | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| Sistema operativo | Windows® CE 5.0 |
| RAM | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| Memoria dati | NAND-Flash, 1 GB |
| Display | |
| Tipo di display | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| Risoluzione monitor | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
| Tecnologia touch | analogico-resistivo (poliestere) |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 340 cd/m² tipico (regolabile) |
| MTBF | 50000 h |
| Gamma di colori | 262144 colori |
| Angolo di lettura a sinistra | 70,00 ° |
| Angolo di lettura a destra | 70,00 ° |
| Angolo di lettura superiore | 50,00 ° |
| Angolo di lettura inferiore | 60,00 ° |
| Interfacce | 2x USB Host 1.1 |
| 1x COM (RS-232/485) | |
| Interfacce opzionali | Punto di connessione CF |
| Rete | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Sistema bus | senza sistema bus |
| Software utente | TSvisIT |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Corrente assorbita tipica | 0,7 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | Sì |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| NEMA 4X | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | 3000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
| Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 295 mm / 220 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | 287 mm / 212 mm / 61 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
| Codice articolo | 2400845 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRCABE |
| GTIN | 4055626105444 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’900 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’900 g |
| Paese di origine | DE |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
Prodotti compatibili
-
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Memoria 2913158
-
10,4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Pellicola protettiva 2701376
-
HMI BATTERY - Batteria/accumulatore 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiale per montaggio 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiale per montaggio 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiale per montaggio 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1896381
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen