TP090ZTW/400720002 S00062
-
Pannello tattile
2400786
Pannello tattile, 22.9 cm / 9"-TFT display (Touch screen industriale resistivo), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Piattaforma aperta, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di gestione |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz |
| Sistema operativo | Windows® CE 6.0 |
| RAM | 1 GB DDR2 SDRAM |
| Memoria dati | Flash, 8 GB (integrata) |
| Slot | 1x SD |
| Display | |
| Tipo di display | 22.9 cm / 9"-TFT |
| Risoluzione monitor | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
| Tecnologia touch | Touch screen industriale resistivo |
| Tipo di illuminazione del display | LED |
| Luminosità | 640 cd/m² tipico (regolabile) |
| MTBF | 70000 h |
| Gamma di colori | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di lettura a sinistra | 85,00 ° |
| Angolo di lettura a destra | 85,00 ° |
| Angolo di lettura superiore | 85,00 ° |
| Angolo di lettura inferiore | 85,00 ° |
| Interfacce | 4x USB Host 2.0 |
| 1x COM (RS-232) | |
| 1x COM (RS-422/485) | |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Sistema bus | senza sistema bus |
| Software utente | Piattaforma aperta |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Corrente assorbita tipica | 0,8 A |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | Sì |
| Alimentazione | |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (di fronte), IP20 (sul retro) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | 3000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
| Urti | 15g, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | 1g, secondo EN 60068-2-6 |
| Misure esterne | |
| Larghezza / Altezza / Profondità | 260 mm / 172 mm / 5 mm (Dimensioni frontale) |
| Dimensioni di montaggio | |
| Larghezza / Altezza / Spessore | 252 mm / 164 mm / 91 mm (Sezione di montaggio, profondità con Bus nel caso in cui il sistema Bus è disponibile nel dispositivo) |
| Codice articolo | 2400786 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRCABA |
| GTIN | 4055626108919 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’400 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’400 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SD FLASH 2GB - Memoria programmi e configurazione 2988162
-
USB FLASH DRIVE - Memory stick USB 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiale per montaggio 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiale per montaggio 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Materiale per montaggio 2701380
-
HMI BATTERY - Batteria/accumulatore 2701383
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connettore per circuiti stampati 1751312
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen