TP 15T/M 201 - Pannello tattile
2913263

Pannello tattile, 38.1 cm / 15"-TFT display (Touch screen industriale resistivo), 1024 x 768 pixel (XGA), 256 colori, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, senza sistema bus.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Omologazioni navali: ABS, BV, DNV, LR e GL
Display disponibile con dimensioni da 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
Tempi di messa in servizio brevi
Visu+ RT e server AX OPC integrati di serie in tutti i dispositivi