CHARX connect: prese di ricarica lato infrastruttura per stazioni di ricarica e wall box

Prese lato infrastruttura in AC per stazioni di ricarica e wall box

Le prese CHARX connect modular di tipo 2 sono installate nelle colonnine di ricarica AC e nei wall box e consentono la ricarica AC dei veicoli elettrici tramite cavi di ricarica in AC mobili con potenza di ricarica fino a 22 kW. Grazie al nostro sistema modulare, il design e la gamma di funzioni possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze.

Go to Product Detail Page for item 1322610
EV-T2M3SOW-1AC32A-1,5M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura
EV-T2M3SOW-1AC32A-1,5M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura
1322610

CHARX connect modular, Tipo 2, Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 250 V AC, Accessori, Fili singoli, lunghezza: 1,5 m, Montaggio a innesto, con spina femmina Faston su un lato, esclusivamente per la connessione alle prese di ricarica lato infrastruttura di seconda generazione di Phoenix Contact, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1549875
EV-T2SOC-PA - Coperchio di protezione
EV-T2SOC-PA - Coperchio di protezione
1549875

CHARX connect modular, Tipo 2, Coperchio di protezione, Accessori, Premium, squadrato, Montaggio anteriore, Filettatura M5, con meccanismo a chiusura automatica, con LED (collegamento anodo in comune), per l'attacco alle presa di ricarica lato infrastruttura, Logo PHOENIX CONTACT impresso, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1268355
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura
1268355

CHARX connect modular, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, squadrato, Montaggio sulla parete posteriore, Filettatura M5, custodia: nero, con coperchio di protezione quadrato, con LED (collegamento catodo in comune), per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1532126
EV-T2M3SO12-4P-R-B-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura
EV-T2M3SO12-4P-R-B-SET - Presa di ricarica lato infrastruttura
1532126

CHARX connect modular, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, squadrato, Montaggio sulla parete posteriore, Filettatura M5, custodia: nero, con coperchio di protezione rotondo, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1286389
EV-T2M3SO12-4P-B-EM - Presa di ricarica lato infrastruttura
EV-T2M3SO12-4P-B-EM - Presa di ricarica lato infrastruttura
1286389

CHARX connect modular, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Basic, senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, squadrato, Montaggio sulla parete posteriore, compresi i manicotti filettati M5 (4x) per l'installazione "Easy Mount", custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1335117
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,0M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,0M6,0E - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura
1335117

CHARX connect modular, Tipo 2, Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Accessori, Fili singoli, lunghezza: 1 m, Montaggio a innesto, con spina femmina Faston su un lato, esclusivamente per la connessione alle prese di ricarica lato infrastruttura di seconda generazione di Phoenix Contact, IEC 62196-2

I vantaggi

  • Il sistema modulare offre una flessibilità particolarmente elevata
  • Facile montaggio e manutenzione grazie ai cavi di collegamento innestabili
  • Rilevamento rapido dello stato tramite indicatore a LED opzionale
  • Protezione da contatto diretto sicura con otturatore opzionale
  • Impermeabilità all'acqua e allo sporco grazie ai contatti completamente sovrastampati
  • Sviluppo e produzione secondo lo standard automobilistico IATF 16949

Nuovi prodotti

Nuova generazione di prese lato infrastruttura CHARX connect modular di Tipo 2

Prese lato infrastruttura in AC con profondità di installazione ridotta

Per un montaggio flessibile e compatto

Ora è possibile installare direttamente sul circuito stampato della stazione di ricarica la nuova generazione di prese lato infrastruttura CHARX connect modular di Tipo 2, con un ingombro particolarmente ridotto grazie alla ridotta profondità di installazione. È inoltre possibile scegliere tra tre posizioni dell'attuatore.

Caratteristiche principali

  • Corrente di ricarica: 20 A, 32 A
  • Tensione nominale: 250 V, 480 V
  • Profondità di installazione: 54 mm (senza sistema antitrazione e attuatore)
  • Grado di protezione: IP44 (inserito), IP54 (con coperchio di protezione)
  • Attuatore: a 4 poli, 12 V, posizione a ore 4 / 8 / 12
  • Sensori di temperatura: PTC (facoltativi)
  • Lunghezza del cavo: 0,3 m, 0,7 m, 1,5 m

I vantaggi

  • Fino al 38% di risparmio di spazio rispetto alla generazione precedente
  • Sistema personalizzabile, ora anche con posizione flessibile dell'attuatore
  • Montaggio semplice, ora anche direttamente sul circuito stampato o normalmente tramite cavi di collegamento a innesto
  • Resistente alle forze laterali nonché impermeabile all'acqua e allo sporco grazie ai contatti incapsulati
  • Compatibile con tutti i coperchi di protezione e gli otturatori della famiglia CHARX connect modular

Prodotto video Prese lato infrastruttura in AC

Il sistema modulare delle prese lato infrastruttura in AC CHARX connect modular può essere assemblato singolarmente

Sistema modulare delle prese lato infrastruttura in AC per wall box e stazioni di ricarica
Indicatore di stato a LED nel coperchio di protezione della presa di ricarica lato infrastruttura
Otturatore della presa di ricarica lato infrastruttura
Presa di ricarica lato infrastruttura, sensori di temperatura e attuatore di bloccaggio
Cavi di collegamento a innesto per la presa di ricarica lato infrastruttura
Sistema modulare delle prese lato infrastruttura in AC per wall box e stazioni di ricarica

Con le nostre prese lato infrastruttura CHARX connect modular di Tipo 2, ti offriamo un sistema modulare intelligente con cui potrai combinare a piacere tutti i componenti tra loro in sole quattro fasi. Per assicurarti che si adattino perfettamente alla tua stazione di ricarica o wall box, potrai scegliere tu il design, la gamma di funzioni e le prestazioni di ricarica della presa lato infrastruttura.

Espandi gli altri campi di testo per maggiori informazioni.

Indicatore di stato a LED nel coperchio di protezione della presa di ricarica lato infrastruttura

Design rotondo o quadrato
Scegli se un coperchio di protezione rotondo o quadrato si adatta meglio al design della tua wall box o stazione di ricarica. Inoltre, è possibile aprirlo semplicemente con il connettore di ricarica, senza dover usare una seconda mano. La sua custodia rinforzata in fibra di vetro protegge la stazione di ricarica dalle intemperie e dagli atti vandalici.

Con o senza indicatore a LED
Come opzione, è possibile scegliere un indicatore di stato a LED integrato nel coperchio di protezione. Questo permette agli utenti di visualizzare immediatamente lo stato del punto di ricarica. I LED RGB possono essere azionati a piacere e quindi possono accendersi con luce fissa, lampeggiare e pulsare in tutti i colori RGB. La precisa tecnologia dei conduttori di luce garantisce uno schema luminoso omogeneo con diffusione ottimale della luce. L'alimentazione dei LED avviene tramite viti di montaggio per un'installazione semplificata.

Il tuo logo personalizzato
Il coperchio di protezione è disponibile come opzione:

  • Con logo Phoenix Contact in rilievo
  • Con logo del cliente in rilievo (su richiesta)
  • Neutro con vano per etichetta adesiva
  • Con siglatura "C", secondo DIN EN 17186
  • Senza logo, riquadro per adesivo o siglatura

Otturatore della presa di ricarica lato infrastruttura

Protezione da contatto diretto sicura
L'otturatore garantisce una protezione da contatto diretto sicura per tutti i contatti di potenza e di segnale in conformità alle norme IEC 61851-1, IEC 62196-1 e IEC 62196-2, aumentando così la sicurezza elettrica e proteggendo la stazione di ricarica da atti vandalici e dall'umidità. In alcuni Paesi come Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Francia, Svezia, Italia o Svizzera, la protezione da contatto diretto è obbligatoria per legge.

Funzionamento intuitivo
Il funzionamento è intuitivo, poiché il coperchio di protezione si apre inserendo il connettore di ricarica. Non è necessario girare o spingere il connettore di ricarica.

Compatibilità
Il nostro otturatore è compatibile con tutte le prese lato infrastruttura di Tipo 2 e i coperchi di protezione di Phoenix Contact.

Presa di ricarica lato infrastruttura, sensori di temperatura e attuatore di bloccaggio

Con o senza sensori di temperatura PTC
Per proteggere le persone e la stazione di ricarica, il processo di ricarica può essere interrotto tramite il controllo della temperatura opzionale in caso di surriscaldamento dei contatti di potenza.

Con attuatore di bloccaggio a tre o quattro poli
La presa lato infrastruttura è disponibile con attuatore di bloccaggio a tre o quattro poli e relativo cavo di collegamento.

Contatti argentati, completamente sovrastampati
Le superfici argentate dei contatti di potenza e di segnalazione assicurano una trasmissione efficiente della potenza, una protezione ottimale contro la corrosione e una lunga durata. Sono completamente sovrastampati e quindi resistenti all'acqua e allo sporco.

Cavi di collegamento a innesto per la presa di ricarica lato infrastruttura

Scegliendo il set di cavi disponibile separatamente, si determina le prestazioni di ricarica della presa lato infrastruttura:

  • Cavo monofase o trifase
  • Corrente di ricarica da 20 A o 32 A
  • Lunghezza del cavo: da 0,3 a 2,0 m (altre lunghezze su richiesta)

I cavi di collegamento a innesto semplificano l'installazione e la successiva sostituzione della presa veicolo in caso di manutenzione.

Visualizzazione 3D

Scoprila subito in 3D

Esplora tutti i dettagli della presa veicolo di tipo 2 con otturatore e coperchio di protezione con display a LED. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione, è possibile osservare il prodotto da tutte le angolazioni.

Display LED integrato e liberamente controllabile Configurazione esemplificativa

La presa veicolo tipo 2 pulsa/si illumina di blu
Luce blu pulsante: procedura di ricarica in corso, luce blu fissa: carica completata
La presa veicolo tipo 2 lampeggia di rosso
Luce rossa lampeggiante: procedura di ricarica interrotta a causa di un'anomalia
La presa veicolo tipo 2 si illumina di arancione
Luce arancione fissa: il punto di ricarica è riservato a un utente
La presa veicolo tipo 2 lampeggia di verde
Luce verde fissa: il punto di ricarica è libero e pronto all'uso

Confortevole, sicuro e doppiamente premiato Scopri tutti i vantaggi delle prese lato infrastruttura in AC

Una persona inserisce il connettore di ricarica in AC nella colonnina di ricarica
Sensori di temperatura PTC sui contatti di potenza delle prese veicolo in AC CHARX connect modular
Assegnazione del German Design Award 2023 e dell'iF Design Award 2023 per le prese veicolo in AC CHARX connect modular
Una persona inserisce il connettore di ricarica in AC nella colonnina di ricarica

Al telefono o con la borsa della spesa in mano: nelle situazioni di ricarica quotidiane, i conducenti di auto elettriche hanno spesso una sola mano libera per collegare il cavo di ricarica alla stazione di ricarica.

Per questo motivo abbiamo progettato le nostre prese lato infrastruttura in AC per essere utilizzate con una sola mano: sia il coperchio di protezione che l'otturatore possono essere aperti senza sforzo con il connettore di ricarica, senza bisogno di una seconda mano. Una piccola caratteristica di grande effetto già apprezzata da molti nostri clienti.

Sensori di temperatura PTC sui contatti di potenza delle prese veicolo in AC CHARX connect modular

Grazie ai sensori di temperatura, la presa veicolo è al sicuro dal surriscaldamento, causato ad esempio da corpi estranei o dallo sporco. In questo modo, gli utenti sono protetti dai pericoli e la stazione di ricarica da costosi danni.

I sensori sono costituiti da una concatenazione di resistenze PTC, poste rispettivamente su un contatto di potenza. Rilevando i valori delle resistenze, il controllore per la ricarica può avviare la disattivazione immediata in caso di superamento della temperatura limite.

Assegnazione del German Design Award 2023 e dell'iF Design Award 2023 per le prese veicolo in AC CHARX connect modular

CHARX connect modular ha vinto due prestigiosi premi per il suo design modulare e accattivante:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Il nostro intelligente principio modulare, che consente di combinare liberamente tutti i componenti per adattarli alle applicazioni dei clienti, ha svolto un ruolo decisivo nella valutazione della giuria.

Il tuo referente personale

Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni

Sarò lieto di fornirti la mia consulenza per il tuo progetto di infrastruttura di ricarica.