BC 17,6 BS U22 BK
-
Tappo cieco
1227308
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Tappi ciechi per punti di collegamento inutilizzati (U22), larghezza: 17,6 mm, altezza: 29,78 mm, profondità: 22,35 mm, colore: nero (simili RAL 9005)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio semplice e senza utensili
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94