Choose marking materials linked to bio-circular raw materials for your control cabinet. The marker carriers from the KMK/GP product group are linked to bio-circular materials and support the use of raw materials derived from biogenic waste and residue streams such as used cooking oils, food waste, or tall oils. These alternative raw materials can be integrated into existing plastic material streams while maintaining the same technical properties as conventional plastics. As a result, you receive products with the same proven performance and reliability as before while helping to reduce the reliance on fossil-based resources.
The KMK/GP product group is linked to ISCC PLUS-certified bio-circular materials that are attributed to the product via the ISCC mass balance approach. Through this approach, an equivalent amount of bio-circular raw materials is allocated to the product and transparently tracked throughout the value chain.
In combination with the EMT/GP insert labels, the KMK/GP marker carriers are ideally suited for the identification of wires and cables in control cabinet building. Based on internal Product Environmental Footprint (PEF) calculations, the KMK/GP product group is associated with approximately 109% lower carbon emissions of the base material compared with the conventional KMK product group. The corresponding PEF report can be downloaded from the Downloads section.
KMK/GP
-
Supporto per segnacavi
1797991
Supporto per segnacavi, Green Product, in bianco, diametro cavi: 10 ... 25 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tubetti trasparenti per conduttori per cartellini per la siglatura e il raggruppamento di cavi e conduttori
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con i tubetti trasparenti per conduttori a risparmio di risorse del gruppo di prodotti KMK/GP
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
Al gruppo di prodotti KMK/GP vengono assegnate materie prime biocircolari certificate ISCC PLUS secondo l'approccio del bilancio di massa ISCC. Con questo approccio al prodotto viene assegnata una quantità corrispondente di materie prime biocircolari, che viene tracciata in modo trasparente lungo l'intera catena del valore.
In combination with the EMT/GP insert labels, the KMK/GP marker carriers are ideally suited for the identification of wires and cables in control cabinet building.
Based on internal Product Environmental Footprint (PEF) calculations, the KMK/GP product group is associated with approximately 109% lower carbon emissions of the base material compared with the conventional KMK product group.
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.