VAL-CP-N/PE-350-ST
-
Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2
2859699
Spine di ricambio per scaricatori di sovratensioni VAL-CP con spinterometro N-PE.
Dettagli prodotto
| Classe di prova IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN |
| TT | |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 1 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Collegamento | a innesto |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 11,7 mm |
| Altezza | 46,4 mm |
| Profondità | 56,4 mm |
| Unità modulare | 0,6 TE |
| Colore | grigio bluastro (RAL 7031) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PBT-FR |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PBT-FR |
| Dispositivi di protezione | N-PE |
| Direzione di azione | N-PE |
| Tensione nominale UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Massima tensione permanente UC (N-PE) | 264 V AC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) μs (N-PE) | 20 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (con In) |
| ≤ 0,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,5 kV (a 4 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (a 2 kA) | |
| Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Corrente nominale dispersa In (N-G) | 20 kA |
| Dispositivi di protezione | N-G |
| Sistema di ripartizione dell'energia | Single phase |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Tensione di taglio misurata MLV (N-G) | 950 V |
| Corrente susseguente (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| Tipo SPD | 4CA |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | sull’elemento base |
| Codice articolo | 2859699 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL1311 |
| Codice prodotto | CL1311 |
| GTIN | 4017918977627 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 51.35 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen