FLT 100 N/PE-1.5-ST
-
Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1
2800304
Tipo 1 / Classe I / Scaricatore B (scaricatore di corrente atmosferica) spine di ricambio per il collegamento N-PE.
Dettagli prodotto
| Classe di prova IEC | I |
| T1 | |
| Tipo EN | T1 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
| TT | |
| Tipo | maschio |
| Numero di poli | 1 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Collegamento | a innesto |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 35,5 mm |
| Altezza | 44,8 mm |
| Profondità | 56,1 mm |
| Unità modulare | 2 TE |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6/PBT |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PBT |
| Dispositivi di protezione | N-PE |
| Direzione di azione | N-PE |
| Tensione nominale UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensione massima continuativa UC | 260 V AC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 0,01 mA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 100 kA |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 50 As |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 2500 kJ/Ω |
| Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 100 kA |
| Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi | 100 A (260 V AC) |
| Livello di protezione Up | ≤ 1,5 kV |
| Tensione residua Ures | ≤ 1,5 kV (con In) |
| ≤ 1 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 0,8 kV (a 3 kA) | |
| Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| Comportamento TOV con UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | sull’elemento base |
| Codice articolo | 2800304 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | CL1131 |
| Codice prodotto | CL1131 |
| GTIN | 4046356535243 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 352.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 227.31 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3259a02b-06f9-4216-a56f-4e7cb4bd63a7 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen