FTPR-2/A14 - Connettore di prova
3069487

sezione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Connettore di prova, con manopola, codifica VDE tipo A14, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 14, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

Facile e rapido grazie al riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione
Salvaspazio grazie a connettori femmina di prova disposti in modo sfalsato
Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
Sicuro grazie al comando guidato con manopola girevole brevettata
Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti
Massima sicurezza con cortocircuito convertitore anticipato e automatico
Il cortocircuito del convertitore generato automaticamente e l'esecuzione con protezione da contatti accidentali
offrono la massima sicurezza di misurazione