Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FTP-3F/14 4U - Connettore di prova
1029268

Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, numero poli: 14, tipo di connessione: Attacco capocorda, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili