FTP-3/4SL GN - Connettore di prova
1030003

sezione
tensione Pittogramma

Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, numero poli: 4, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Salvaspazio grazie a connettori femmina di prova disposti in modo sfalsato
Facile e rapido grazie al riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione
Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
Il cortocircuito del convertitore generato automaticamente e l'esecuzione con protezione da contatti accidentali
offrono la massima sicurezza di misurazione
Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti
Massima sicurezza con cortocircuito convertitore anticipato e automatico