cULus Recognized
ID omologazione: E60425cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 690 V | 31 A | |||
Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, numero poli: 4, tipo di connessione: Attacco capocorda, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: grigio
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 690 V | 31 A | |||