SYS 12/N-PE B+C ST
-
Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2
2800159
Spine di ricambio per limitatore di sovratensione SYS-SET MS... con spinterometro N-PE.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Spine di ricambio |
Famiglia di prodotti | VALVETRAB MS |
Classe di prova IEC | I / II |
T1 / T2 | |
Tipo EN | T1 / T2 |
Tipo | maschio |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Collegamento | Sistema di spine VALVETRAB |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 52,4 mm |
Profondità | 55,3 mm |
Unità modulare | 1 TE |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6 |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6 |
Dispositivi di protezione | N-PE |
Tensione nominale UN | 240/415 V AC (TN - only N-PE) |
240/415 V AC (TT - only N-PE) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensione massima continuativa UC | 260 V AC |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 1,5 mVA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 12 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 6 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 36 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 12 kA (Colpo singolo) |
Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi | 100 A (260 V) |
Livello di protezione Up | ≤ 1,5 kV |
Tensione residua Ures | ≤ 0,3 kV (con In) |
≤ 0,25 kV (a 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (a 5 kA:) | |
≤ 0,1 kV (a 3 kA) | |
Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
Comportamento TOV con UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Tempo di risposta tA | ≤ 100 ns |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 25g |
Vibrazione (esercizio) | 5g |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | sull’elemento base |
Codice articolo | 2800159 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1151 |
Codice prodotto | CL1151 |
GTIN | 4046356488310 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 222.22 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222.22 g |
Numero tariffa doganale | 85363000 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen