Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TTC-6P-4-GDT-EX-24DC-I-P - Spina di protezione contro la sovratensione
1635593

Spina di protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato sul modulo per tre o quattro fili del segnale. Circuito di protezione esclusivamente con scaricatori a gas. Tensione nominale: 24 V DC. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra