Supporto per scatola di cablaggio a sinistra, scorrimento dei conduttori regolabile, per il fissaggio su guide porta-attrezzi per AS-WORKBENCH-F ...
Sistema di assistenza operatore per la preparazione dei cavi
Il sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist consente una preparazione dei conduttori efficiente. Il sistema supportato dal software guida l'utente attraverso il processo di elaborazione semiautomatica dei conduttori, controlla automaticamente i relativi dispositivi di uscita e fornisce le informazioni necessarie sulla base dei dati CAE.
Posa-attrezzi su guide per il posizionamento regolabile in altezza di stampanti e dispositivi automatici per AS-WORKBENCH-F ...
Supporto per anello di cablaggio a sinistra, per il fissaggio su guide porta-attrezzi per AS-WORKBENCH-F ...
Banco di lavoro portatile, regolabile in altezza elettricamente, espandibile modularmente con sistemi di supporto, porta dispositivi e ripiani per macchine automatiche, stampanti, utensili manuali e accessori, base per clipx WIRE assist e altre applicazioni per officina.
Inserto in gommapiuma con contorno fresato per lo stoccaggio di utensili manuali e di accessori secondo il principio delle 5S, compatibile con il AS-WORKBENCH-F …
Inserto in gommapiuma con contorno fresato per lo stoccaggio di utensili manuali e di accessori secondo il principio delle 5S, compatibile con il AS-WORKBENCH-F …
Banco di lavoro portatile, regolabile in altezza elettricamente, espandibile modularmente con sistemi di supporto, porta dispositivi e ripiani per macchine automatiche, stampanti, utensili manuali e accessori, base per clipx WIRE assist e altre applicazioni per officina.
Software intuitivo pensato per la preparazione dei conduttori e il cablaggio guidati, per l'utilizzo continuo dei dati dal sistema CAE al quadro elettrico, per il controllo dei singoli apparecchi e per l'attivazione della licenza con il dongle di protezione software disponibile separatamente
Scorrimento dei conduttori per il fissaggio su porta-attrezzi per il passaggio di max. 16 conduttori per AS-WORKBENCH-F ...
Supporto per box portautensili da appendere a vari componenti dell'impianto dell'AS-WORKBENCH-F..., supporto magnetico integrato per il fissaggio individuale, incluso un box portautensili
I vantaggi
- Praticità di utilizzo grazie a interfacce utente intuitive e una semplice acquisizione dei dati dai programmi CAE
- Elevata sicurezza di processo grazie alla preparazione dei connettori supportata da software con comando diretto dei dispositivi
- Maggiore efficienza e flessibilità con possibilità di uso mobile e posizionamento ottimale degli utensili manuali, delle macchine utensile automatiche e dei sistemi di stampa
Il sistema di assistenza operatore per la preparazione efficiente dei conduttori
Nella costruzione di quadri elettrici industriali, i processi sono ancora caratterizzati da un'elevata percentuale di lavoro manuale. In particolare, nella preparazione dei conduttori e nel cablaggio esistono notevoli margini di miglioramento. Questa complessa attività rappresenta più della metà del tempo di lavoro necessario per la costruzione di quadri elettrici. Il sistema di assistenza operatore ClipX WIRE assist di Phoenix Contact è uno "strumento" che consente di sfruttare al meglio tale miglioramento, a vantaggio della redditività e della flessibilità.
Preparazione dei connettori supportata da software
Sicurezza di processo grazie alla preparazione dei connettori supportata da software
Le informazioni di cablaggio necessarie per lo svolgimento dei processi con supporto software vengono esportate da comuni programmi CAE. Le informazioni vengono inserite nel sistema del clipx WIRE assist. Una funzione di editor integrata consente inoltre anche l'inserimento manuale dei dati.
Con l'ausilio del software clipx WIRE assist, l'operatore viene guidato nel processo di produzione semiautomatizzata dei conduttori, sulla base di tali dati. I dispositivi del sistema vengono comandati direttamente e le informazioni necessarie per l'ulteriore lavorazione e cablaggio vengono elaborate e visualizzate automaticamente sul monitor in un formato di facile comprensione.
Concezione ergonomica della postazione di lavoro
Flessibilità grazie alla forma ergonomica e alla mobilità
Il banco di lavoro regolabile in altezza di clipX WIRE assist rispetta i requisiti ergonomici. Il sistema offre il vantaggio di lavorare alternando la posizione seduta a quella in piedi, adattandosi alla statura dell'operatore e/o all'attività da svolgere. I dispositivi di stampa e le macchine utensile automatiche vengono posizionati nella zona di lavoro in modo da essere sempre a portata di mano, aumentando l'ergonomia della postazione.
Il sistema di assistenza operatore poggia su quattro ruote orientabili dotate di freno che lo rendono mobile. Di conseguenza, il sistema può essere usato in modo decentralizzato, dove è necessario, riducendo percorsi inutili.
Sistema di assistenza operatore basato sui principi Lean
Struttura secondo il principio delle 5 S
Il concetto del sistema si basa sui principi Lean, come quello delle 5 S.
Tali principi contribuiscono all'eliminazione del caos e al ripristino dell'ordine.
Grazie agli inserti multistrato in espanso rigido, dove per ogni utensile e mezzo ausiliare è predisposta una cavità, sarà sempre tutto a portata di mano senza dover cercare a lungo gli utensili necessari di volta in volta. Quelli usati più di frequente sono più vicini, mentre quelli meno usati si trovano un po' più lontani.