MACX MCR-EX-SL-UI-REL
-
Soglie di allarme
2906164
Finecorsa con ingresso Ex i per segnali di corrente e tensione attivi e uscita relè di soglia (contatto di scambio). Regolabile tramite Switch DIP e potenziometro, isolamento galvanico a 3 vie, fino a SIL2 (SC3), PLc Cat.1, connessione a vite.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Configurazione | DIP switch |
| Potenziometro |
| Funzionalità | |
| Configurazione | DIP switch |
| Potenziometro | |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Precisione punto di inserzione | < 0,1 % |
| Tempo di risposta (0-99%) | ≤ 22 ms |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | 0,1 % |
| Isolamento galvanico | |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V AC |
| isolamento | Separazione sicura |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita, alimentazione IEC/EN 60079-11 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
| Tensione di isolamento nominale | 375 V AC |
| Alimentazione | |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 38 mA (24 V DC) |
| Max. corrente assorbita | 90 mA (10 V DC) |
| Potenza dissipata | < 0,9 W |
| Potenza assorbita | ≤ 1,2 W |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0,1 V ... 10 V |
| 0,1 V ... 10,5 V (Range massimo) | |
| Errore complessivo dell'ingresso di tensione massimo | ± 10 mV |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0,2 mA ... 20 mA |
| 0,18 mA ... 21 mA (Range massimo) | |
| Errore complessivo dell'ingresso di corrente massimo | ± 20 µA |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | > 100 kΩ |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | < 28 Ω |
| Soglia di commutazione segnale "0" corrente | regolabile tramite DIP switch (a incrementi dell'1,25 %) e potenziometro (lineare fino al 2 % della soglia di commutazione impostata tramite DIP switch) |
| Isteresi | off: ca. 0,5%; on: ca. 1% |
| Riconoscimento guasto linea | < 0,1 mA (Interruzione di linea) |
| > 21,1 mA (Cortocircuito) | |
| Commutazione: Relè | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Materiale dei contatti | AgSnO2, dorato a spessore |
| Max. corrente d'inserzione | ≤ 4 A AC (cos phi = 1) |
| ≤ 1 A DC (carico ohmico, 24 V DC, 50 mW) | |
| ≤ 0,2 A DC (carico ohmico, 120 V DC) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Presa per spina di prova | |
| Diametro max. | 2 mm |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuiti Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | 30 V (Ingresso corrente e tensione) |
| Corrente d'ingresso Ii | 120 mA (Ingresso corrente e tensione) |
| Potenza d'ingresso Pi | 0,9 W (Ingresso corrente e tensione) |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | 75 nF (con ingresso di corrente) |
| trascurabile con ingresso di tensione | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 0 V DC (ingresso corrente) |
| 3,9 V DC (Ingresso tensione) | |
| Max. corrente in uscita Io | 0 mA (ingresso corrente) |
| 0,1 mA (Ingresso tensione) | |
| Max. potenza in uscita Po | 0 mW (ingresso corrente) |
| 0,5 mW (Ingresso tensione) | |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 3,3 µF, 5 mH / 4,7 µF, 1 mH / 6,3 µF |
| IIB/IIIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 16 µF, 5 mH / 24 µF, 1 mH / 35 µF |
| IIA/I: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 24 µF, 5 mH / 35 µF, 1 mH / 48 µF |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED giallo (uscita di commutazione) | |
| LED rosso, lampeggiante (guasto di linea, guasto del sensore, ERR) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 112,5 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | inoltre EN 61326 |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificato | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | 2022122316115960 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certificato | , C.D.-No 83104549 |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Certificato | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| Siglatura | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Siglatura | c |
| INMETRO | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | DNV 21.0089 X |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2906164 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1217 |
| Codice prodotto | DK1217 |
| GTIN | 4055626043173 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 255.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 250 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 87a1b338-32c7-4bf1-88fb-598c3574a9b8 |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connettore bus per guide DIN 1136500
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Portamoduli 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Portamoduli 2924854
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen