Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ENGRAVING UNIT - Strumento di incisione
0804500

Strumento di incisione in combinazione con il plotter di siglatura PLOTMARK per l'intera gamma di materiali plastici GPE, GPA e GPK.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

È disponibile anche una vasta gamma di materiali per incisione preconfezionati
Per la realizzazione di diversi spessori sono disponibili come accessori bulini per incisione con diametro da 0,2 mm ... 1,0 mm
Per la siglatura di componenti e apparecchiature con particolari esigenze chimiche e meccaniche, la soluzione ideale è P1 ENGRAVING UNIT
Questi materiali restano inseriti stabilmente nel caricatore del plotter CMS‑P1‑M/GPE ENGRAVING
È sufficiente sostituire la testa del plotter con uno strumento di incisione e il CMS‑P1‑PLOTTER si trasforma in unità di incisione