P1 GRAVER SET - Set di bulini per incisione
5145533

Set di bulini per incisione, bulino con angolo punta di 15°, diametro punta: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili