SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - Quadro di stringa
1321810

Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; numero di MPP Tracker supportati: 6; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: senza equipaggiamento speciale; tipo di inserimento conduttore: SUNCLIX; volume di consegna: Connettori DC per la connessione della scatola di collegamento del generatore

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Rapidità di installazione e messa in servizio
Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino
Consulenza orientata all'utilizzo