I quadri di stringa Solarline trovano impiego nei piccoli impianti fotovoltaici sul tetto e nei grandi parchi solari. I quadri di stringa hanno principalmente il compito di fornire una protezione contro le sovratensioni per l'impianto fotovoltaico, raccogliere le stringhe, se necessario, e collegare il conduttore equipotenziale di protezione al circuito di equipotenzializzazione.
Le altre funzioni sono opzionali e dipendono dall'attrezzatura.
La protezione delle stringhe tramite fusibili di stringa e il disinserimento della tensione delle stringhe tramite un sezionatore DC o un interruttore per i vigili del fuoco sono alcuni esempi di funzioni opzionali.
La denominazione articolo mostra la gamma completa di funzioni del quadro di stringa (consultare le indicazioni per l’utente per la chiave di codifica del quadro di stringa, scaricabile nella sezione "Download").
SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001
-
Quadro di stringa
1056073
Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC per il collegamento di 1 x 2 stringhe. Con protezione contro la sovratensione (tipo 1/2) e connettori DC SUNCLIX per il lato d'ingresso e di uscita (controparte SUNCLIX inclusa nella fornitura).
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Come posso identificare le caratteristiche dei quadri di stringa Phoenix Contact in base alla denominazione articolo?
Il codice del tipo dei quadri di stringa Phoenix Contact è descritto nelle indicazioni per l'utente 111730. Il codice del tipo può essere utilizzato per identificare il quadro di stringa fornito e ricavarne le caratteristiche di equipaggiamento. Le i... Vedi di più
Il codice del tipo dei quadri di stringa Phoenix Contact è descritto nelle indicazioni per l'utente 111730. Il codice del tipo può essere utilizzato per identificare il quadro di stringa fornito e ricavarne le caratteristiche di equipaggiamento. Le indicazioni per l'utente sono disponibili nella sezione "Download" della pagina del prodotto del quadro di stringa all'indirizzo www.phoenixcontact.com.
Vedi di menoÈ opportuno utilizzare i fusibili FV per la protezione di impianti FV?
Per l'Europa, in conformità alla norma HD 60364 Parte 7-712, si applica quanto segue: i fusibili FV devono essere utilizzati negli impianti FV in cui sono installate più di due stringhe fotovoltaiche collegate in parallelo per ogni MPP Tracker. Quest... Vedi di più
Per l'Europa, in conformità alla norma HD 60364 Parte 7-712, si applica quanto segue: i fusibili FV devono essere utilizzati negli impianti FV in cui sono installate più di due stringhe fotovoltaiche collegate in parallelo per ogni MPP Tracker. Questo requisito si applica perché gli impianti fotovoltaici devono essere resistenti a cortocircuiti.
Negli impianti FV, la corrente di cortocircuito è approssimativamente nell'intervallo di funzionamento nominale. Con una o due stringhe fotovoltaiche, i fusibili non hanno alcuna funzione di protezione, ma anzi peggiorano le prestazioni del sistema, in quanto sono una potenziale fonte di guasti e causano una potenza dissipata leggermente superiore.
A partire da tre stringhe fotovoltaiche collegate in parallelo, un doppio guasto di isolamento dovuto a una corrente di guasto può distruggere i moduli FV o caricare i cavi fotovoltaici al di fuori dei valori operativi nominali. In questo caso, i fusibili FV contribuiscono in modo significativo alla protezione dell'impianto FV e a prevenire danni alle persone e agli edifici a valle.
Le informazioni sulla resistenza alla corrente inversa e sulla protezione massima del fusibile dei moduli FV sono riportate nella scheda tecnica del produttore.
Gli impianti FV con ottimizzatori di potenza DC (ad es. SolarEdge) fanno eccezione. In alcuni casi, gli ottimizzatori di potenza possono prevenire le correnti residue nei cavi FV o nei moduli FV con un massimo di tre stringhe fotovoltaiche collegate in parallelo. In questo caso, l'uso di fusibili FV non è necessario. Osservare anche le informazioni fornite dal produttore degli ottimizzatori di potenza.
Esiste un modo semplice per ridurre al minimo le perdite di linea nell'impianto FV?
Per ridurre le perdite di linea dell'impianto FV sono necessarie sezioni del conduttore più grandi.
I quadri di stringa di Phoenix Contact con connettori DC SUNCLIX offrono la possibilità di collegare cavi di diverse sezioni in modo rapido e ...
Vedi di più
Per ridurre le perdite di linea dell'impianto FV sono necessarie sezioni del conduttore più grandi.
I quadri di stringa di Phoenix Contact con connettori DC SUNCLIX offrono la possibilità di collegare cavi di diverse sezioni in modo rapido e senza utensili. Per alcuni di questi quadri di stringa è possibile collegare sezioni del conduttore superiori a 6 mm2 come standard. Gli altri quadri di stringa con connettori DC SUNCLIX vengono forniti con connettori per una sezione del conduttore fino a 6 mm2 per il lato di uscita DC.
Tuttavia, con alcuni di questi articoli è possibile utilizzare anche connettori progettati per sezioni del conduttore più grandi. Di norma, nell'area di connessione del quadro di stringa c'è spazio sufficiente.
Le indicazioni sulla sezione massima del conduttore collegabile del quadro di stringa sono riportate nei dati tecnici dell'articolo nella sezione "Dati di collegamento". I connettori corrispondenti si trovano nell'articolo nella sezione "Accessori".
Come funziona il meccanismo di sblocco dei connettori DC SUNCLIX?
Il meccanismo di sblocco brevettato SUNCLIX consente di sbloccare e scollegare facilmente i connettori utilizzando un cacciavite per viti a intaglio standard. A tal fine, il cacciavite deve essere spinto in una delle aperture del connettore e quest'u... Vedi di più
Il meccanismo di sblocco brevettato SUNCLIX consente di sbloccare e scollegare facilmente i connettori utilizzando un cacciavite per viti a intaglio standard. A tal fine, il cacciavite deve essere spinto in una delle aperture del connettore e quest'ultimo può essere rimosso. Questo semplice sblocco funziona anche quando i connettori sono posizionati vicini nell'area di connessione del quadro di stringa.
Vedi di menoSe al quadro di stringa viene collegato un numero di stringhe fotovoltaiche inferiore a quello tecnicamente possibile, ciò influisce sulla corrente massima collegabile per ciascuna stringa fotovoltaica?
Si prega di notare la specifica "Corrente cumulativa MPP Tracker" nei dati tecnici dell'articolo nella sezione "Caratteristiche elettriche". Per calcolare la corrente massima per ciascuna stringa fotovoltaica, questo valore deve essere diviso per il ... Vedi di più
Si prega di notare la specifica "Corrente cumulativa MPP Tracker" nei dati tecnici dell'articolo nella sezione "Caratteristiche elettriche". Per calcolare la corrente massima per ciascuna stringa fotovoltaica, questo valore deve essere diviso per il numero di stringhe fotovoltaiche collegate.
Vedi di menoI quadri di stringa Phoenix Contact possono essere utilizzati in aree esterne non protette?
I quadri di stringa Phoenix Contact sono dotati custodie in policarbonato o poliestere rinforzato con fibre di vetro. Le custodie sono particolarmente resistenti e soddisfano il grado di protezione IP65. Tuttavia i controlli del grado di protezione d... Vedi di più
I quadri di stringa Phoenix Contact sono dotati custodie in policarbonato o poliestere rinforzato con fibre di vetro. Le custodie sono particolarmente resistenti e soddisfano il grado di protezione IP65. Tuttavia i controlli del grado di protezione della custodia eseguiti secondo DIN EN 60529 sono soltanto controlli di riscontro e servono per la classificazione delle proprietà. Tali controlli durano solo pochi minuti pertanto non possono simulare situazioni di installazione reali.
Anche un'esposizione prolungata ai raggi UV, con intensità anche parzialmente elevata, può incidere sui componenti del quadro di stringa. Per l'installazione in aree esterne non protette, è necessario installare un tetto di protezione dalle intemperie sopra il quadro di stringa.
Tetti di protezione dalle intemperie adatti sono disponibili nell'articolo nella sezione "Accessori".
Come si monta correttamente a parete un quadro di stringa Phoenix Contact?
I quadri di stringa Phoenix Contact possono essere montati a parete in modo flessibile a seconda delle condizioni strutturali. Il video fornisce importanti istruzioni sulla loro corretta installazione.... Vedi di più
I quadri di stringa Phoenix Contact possono essere montati a parete in modo flessibile a seconda delle condizioni strutturali. Il video fornisce importanti istruzioni sulla loro corretta installazione.
Vedi di menoPhoenix Contact offre quadri di stringa adatti per inverter con più coppie di ingresso per ciascun MPP Tracker e corrente di ingresso limitata per ciascuna coppia di connettori, e ci sono particolarità per l'installazione con questi tipi di inverter?
Quadri di stringa di Phoenix Contact adatti a questa applicazione sono contrassegnati dal suffisso "EQ" nella denominazione articolo.
Questi quadri di stringa collegano le stringhe fotovoltaiche internamente a un potenziale per polo, integrano la ...
Vedi di più
Quadri di stringa di Phoenix Contact adatti a questa applicazione sono contrassegnati dal suffisso "EQ" nella denominazione articolo.
Questi quadri di stringa collegano le stringhe fotovoltaiche internamente a un potenziale per polo, integrano la protezione contro la sovratensione tramite un cablaggio di derivazione e poi dividono nuovamente le stringhe fotovoltaiche. I cavi in uscita dal quadro di stringa devono avere la stessa sezione e la stessa lunghezza. Inoltre, in caso di guasto, ogni conduttore collegato al quadro di stringa deve essere in grado di sopportare l'intera corrente di cortocircuito per ciascun circuito elettrico DC o deve essere protetto da fusibili di classe operativa gPV.
È necessario un utensile speciale (ad es. una pinza a crimpare speciale) per collegare quadri di stringa con connettori DC SUNCLIX?
Non sono necessari utensili speciali per collegare i connettori DC SUNCLIX grazie alla tecnologia di connessione a molla.... Vedi di più
Non sono necessari utensili speciali per collegare i connettori DC SUNCLIX grazie alla tecnologia di connessione a molla.
Vedi di meno