Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SOL-SC-20ST-1-15F-00003131 - Quadro di stringa
1154890

Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1500 V DC per il collegamento di max. 20 stringhe. Con fusibile su entrambi i lati su portafusibili, attivatore DC e protezione contro le sovratensioni (T1/T2). Inserimento del cavo tramite connessione a vite per cavo multipla. Inclusi inserti fusibili da 15 A.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
Analisi e consulenza orientate all'utilizzo
Utilizzo delle migliori tecnologie di collegamento e dei componenti più adatti per ogni singola soluzione
Funzionamento affidabile e senza errori grazie ai test effettuati sull'intera gamma di prodotti
Ottimo posizionamento della protezione contro le sovratensioni
Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino