Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001UD - Quadro di stringa
1305969

Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC per la connessione di 1 x 1 stringa. Inserimento della stringa dall'alto. Con protezione contro la sovratensione (tipo 1/2) e connettori DC SUNCLIX per il lato d'ingresso e di uscita (controparte SUNCLIX inclusa nella fornitura).

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili