LS-EMP-AL (100X60)
-
Codificatore di dispositivi
0831667
Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Gerätemarker |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 2 |
Tecnologia di siglatura | Siglatura laser diretta |
Larghezza | 100,00 mm |
Altezza | 60,00 mm |
Profondità | 0,80 mm |
Colore | color alluminio |
Materiale, elemento base | Alluminio |
Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
Applicazione | ≥ 5 N |
Risultato | Prova superata |
Test nastro adesivo | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irradiazione artificiale. |
Stabilità termica | |
Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
Durata della prova | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Prova superata |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Prova superata |
Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
Durata della prova | 168 h |
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Prova superata |
Metiletilchetone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Prova superata |
IRM 901 | Prova superata |
IRM 902 | Prova superata |
IRM 903 | Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Risultato | Prova superata |
Procedimento | Metodo B |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Test idropulitrice | |
Specifica di prova | ISO 20653:2013-02 |
Risultato | Prova superata |
Grado di protezione dell'acqua | IP X9K |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 225 °C (A temperature superiori a 80 °C è possibile che la superficie del materiale subisca un leggero cambiamento) |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
Capacità di conservazione | 2 anni |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo di montaggio | bloccaggio |
Codice articolo | 0831667 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | BG241D |
Codice prodotto | BG241D |
GTIN | 4046356936651 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 75 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 66.84 g |
Numero tariffa doganale | 76169900 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Cartellini per dispositivi, in alluminio, da inserire nei portacartellini
Siglatura in metallo con elevata resistenza a peso ridotto
Maggiore conservazione grazie alla superficie anodizzata con decorazioni
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen