LS-EMLP 32 (38X14) WH - Codificatore di dispositivi
0831702

Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 32 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 14 mm, larghezza del campo di testo: 38 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Cartellini per dispositivi da incollare, per la siglatura di dispositivi di comando e di segnalazione
Codificatori di dispositivi preconfezionati nel formato Lasersheet collaudato per il posizionamento ottimale nel dispositivo di siglatura
Contrasto particolarmente elevato grazie allo strato di copertura bianco con siglatura nera