LS-EMLP 30 (45X10) SR - Codificatore di dispositivi
0831728

Codificatore di dispositivi, Foglio, argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 30 mm, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 45 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Cartellini per dispositivi da incollare, per la siglatura di dispositivi di comando e di segnalazione
Codificatori di dispositivi preconfezionati nel formato Lasersheet collaudato per il posizionamento ottimale nel dispositivo di siglatura
Contrasto elevato grazie allo strato di copertura argentato con siglatura nera