LS-EMLP (20X7) YE - Codificatore di dispositivi
0831738

Codificatore di dispositivi, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 176, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Cartellini per apparecchiature da incollare
Codificatori di dispositivi preconfezionati nel formato Lasersheet collaudato per il posizionamento ottimale nel dispositivo di siglatura
Contrasto elevato grazie allo strato di copertura giallo con siglatura nera