EMT (50X18,8)R - Cartellino
1003224

Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP HA, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 18,8 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

EMT (50x18,8)R, cartellino bianco, per la siglatura di controllori Siemens ET 200SP HA
Grazie allo speciale profilo, dopo l'inserimento, i cartellini EMT (50x18,8)R restano saldamente fissati alla guida di arresto del controllore Siemens
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni