EMT (23X109)R TQ
-
Cartellino
0803458
Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens S7-1500, Rotolo, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 23 mm, larghezza del campo di testo: 109 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
EMT (23x109)R TQ è un cartellino turchese per la siglatura di controllori Siemens S7-1500
Grazie allo speciale profilo, dopo l'inserimento, i cartellini EMT (23x109)R restano saldamente fissati alla guida di arresto del controllore Siemens
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni