EMLP (17,5X12)R
-
Etichetta
0819466
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Gerätemarker |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 500 |
Numero di cartellini per riga | 4 |
Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico |
Larghezza | 17,50 mm |
Altezza | 12,00 mm |
Profondità | 0,55 mm |
Spessore pellicola | 50 µm |
Spessore adesivo | 20 µm |
Colla | Acrilato |
Colore | bianco (RAL 9010) |
Materiale | Poliestere |
Sostanze contenute | privo di silicone |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
Applicazione | ≥ 5 N |
Risultato | Prova superata |
Test nastro adesivo | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irradiazione artificiale. |
Stabilità termica | |
Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
Durata della prova | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Prova superata |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
Durata della prova | 168 h |
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
IRM 901 | Prova superata |
IRM 902 | Prova superata |
IRM 903 | Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Risultato | Prova superata |
Procedimento | Metodo B |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 150 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | > 18 °C |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
Capacità di conservazione | 12 mesi |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo di montaggio | colla |
Codice articolo | 0819466 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BG2411 |
Codice prodotto | BG2411 |
GTIN | 4046356159845 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 190 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 149.5 g |
Numero tariffa doganale | 39269000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK E.300 KIT - Stampante termica 1287026
-
THERMOMARK E.300 D KIT - Stampante termica 1287038
-
THERMOMARK E.600 D KIT - Stampante termica 1287042
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Nastro inchiostrato 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Nastro inchiostrato 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Stampante termica 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Stampante termica 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Stampante termica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Stampante termica 5146231
I vantaggi
I cartellini autoadesivi EMLP ... sono ideali per la siglatura di componenti, dispositivi e tastiere elettriche
I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLP ... singolarmente secondo le vostre indicazioni
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen