EML-D (60X30)R SR - Etichetta
1054879
N. ELDAS®: 173785919

Etichetta, rilevabile, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il codificatore di dispositivo autoadesivo EML-D ... per la marcatura di diversi dispositivi nella costruzione di controllori, impianti e quadri elettrici nell'industria alimentare
L'EML-D ha una pellicola di alluminio continuo che rende l'etichetta rilevabile
Grazie all'elevata forza adesiva, l'etichetta può essere applicata su superfici ruvide, strutturate e a basso consumo energetico
In combinazione con il nastro inchiostrato TM-RIBBON 110-EX, la stampa è altamente resistente ai solventi, ai detergenti aggressivi, all'acetone e all'etanolo
Il materiale è stato testato e approvato da ISEGA per l'uso nell'industria alimentare