EML-D (20X8)R
-
Etichetta
1182298
N. ELDAS®:
173785009
N. ELDAS®:
173785009
Etichetta, rilevabile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Il codificatore di dispositivo autoadesivo EML-D ... per la marcatura di diversi dispositivi nella costruzione di controllori, impianti e quadri elettrici nell'industria alimentare
L'EML-D ha una pellicola di alluminio continuo che rende l'etichetta rilevabile
Grazie all'elevata forza adesiva, l'etichetta può essere applicata su superfici ruvide, strutturate e a basso consumo energetico
In combinazione con il nastro inchiostrato TM-RIBBON 110-EX, la stampa è altamente resistente ai solventi, ai detergenti aggressivi, all'acetone e all'etanolo
Il materiale è stato testato e approvato da ISEGA per l'uso nell'industria alimentare