EML (19X6)RL
-
Etichetta
1060223
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 19 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I codificatori di dispositivo autoadesivi EML ... si adattano per la siglatura di diversi dispositivi nel settore della produzione di controllori, impianti e quadri elettrici
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
I materiali EML ... sono in elenco UL
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni
Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi