PHT22-SV - Sezionatore
1108734

Selettore, 22 mm, circolare, 2 posizioni di commutazione, a forma di V, autobloccante

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Sezionatore da 22 mm – selezione precisa del modo operativo
2 posizioni (-45°/+45°) – a impulso (V)
Posizioni di commutazione chiaramente definite per un funzionamento sicuro
Design industriale robusto per un uso duraturo
Combinazione modulare con contatto PHT22 e moduli a LED