TOOL-CASE BASIC
-
Valigetta utensili
1212428
N. ELDAS®:
983385079
N. ELDAS®:
983385079
Valigetta utensili completa di: tagliacavi, tronchese laterale, pinza combinata e a punta, pinza spelafili, utensile spelafili, pinza a crimpare, cacciavite, chiave quadro elettrico, set di campioni, scatola per capicorda
Dettagli prodotto
-
-
CRIMPFOX 10S - Pinza a crimpare 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Pinza a crimpare 1212057
-
CUTFOX 18 - Frontale tagliacavi 1212129
-
CUTFOX-S VDE - Tronchesini a taglio laterale 1212207
-
UNIFOX-C VDE - Pinza universale 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Pinza a punta 1212204
-
WIREFOX 10 - Utensile spelafili 1212150
-
WIREFOX-D 11 - Utensile spelafili 1212160
-
WIREFOX-D 40 - Utensile spelafili 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Cacciavite 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - Cacciavite 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Cacciavite 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Cacciavite 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Cacciavite 1205079
-
SZK PH1 VDE - Cacciavite 1205150
-
SZK PH2 VDE - Cacciavite 1205163
-
SZK PZ1 VDE - Cacciavite 1206450
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
USS 4 - Chiave quadro elettrico 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - Kit campione 1208335
-
AI SORTI BOX RD - Cassetta accessori 3202960
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod" |
| Tipo di prodotto | Set utensili |
| Confezione | Valigetta |
| Larghezza | 475 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Lunghezza | 425 mm |
| Colore | multicolore (RAL -) |
| Codice articolo | 1212428 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3511 |
| Codice prodotto | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6’768 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6’768 g |
| Numero tariffa doganale | 82060000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile (nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen