UNIFOX-C VDE - Pinza universale
1212202
N. ELDAS®: 983090449

Pinza universale, superficie di presa dentellata, testata a norma VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, dimensione: 180 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Forma del manico ergonomica per lavorare senza fatica
Rapporti di trasmissione vantaggiosi per prestazioni di taglio e potenza di tenuta buone
Dispendio energetico minimo per l'utente
Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
Superficie di presa dentellata e bordo di taglio affilato
Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
Testato VDE