CRIMPFOX-M SET - Set pinze a crimpare
1212093
N. ELDAS®: 984223149

Set pinze a crimpare, comprendente CRIMPFOX-M (pinza) e stampi per capocorda isolati 0,5 ... 2,5 mm2 (1212074), capocorda tubolari non isolati 0,5 ... 6 mm2 (1212079) e capocorda 0,25 ... 10 mm2 (1212080) e 16/25 mm2 (1212081).

Dettagli prodotto









I vantaggi

Il gran numero di inserti lo rende un utensile universale salvaspazio per tutte le applicazioni
La pinza a crimpare CRIMPFOX-M permette di sostituire rapidamente e senza altri utensili gli inserti a crimpare