Gli interruttori di sicurezza senza contatto PSR-MIS offrono una soluzione di sicurezza ottimizzata dal punto di vista dei costi. Gli interruttori di sicurezza di questa serie utilizzano il collaudato principio di commutazione magnetica per monitorare i ripari mobili e si distinguono per la semplicità di installazione.
PSR-MIS-RL-S-NONC-M8-4P
-
Sensore dell'interruttore di sicurezza
1533189
Interruttore di sicurezza senza contatto, sensore, fino a Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo 4 (EN ISO 14119), basso livello di codifica, 1 contatto NO/1 contatto NC, struttura piatta, connettore M8 a 4 poli
Dettagli prodotto
cETL
ID omologazione: Industrial componentFunctional Safety
ID omologazione: Z1002942900060Rev.00Prodotti compatibili
I vantaggi
Interruttore di sicurezza a costo ottimizzato
Principio di commutazione magnetica collaudato
Esecuzione piatta
Utilizzabile con attuatori standard e rinforzati
Tecnologia di connessione M8
Piastre distanziatrici per il montaggio su materiale ferritico disponibili come accessori