ZBFM 5 CUS - Scheda di siglatura Zack piatta
0825037

Scheda di siglatura Zack piatta, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili