PML-M100 (D100)R
-
Segnale di obbligo
1014181
Segnale di obbligo, Rotolo, bianco/blu, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: In bianco, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 100 mm, Numero dei cartellini singoli: 250
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I cartelli di obbligo PML-M ... prestampati a colori senza simboli consentono di realizzare targhette di obbligo personalizzate. Nel software PROJECT complete è disponibile un'ampia varietà di simboli
L'etichetta è costituita da una pellicola in PVC morbido e altamente flessibile che si adatta alle superfici irregolari
I cartelli di divieto soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi PML-M ... singolarmente secondo le vostre indicazioni