WML 7,5 (25X13)A4 - Etichetta segnacavi
0830691

Etichetta segnacavi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, diametro cavi: 4 ... 7,6 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 7,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 49, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Per applicazioni interne: alta resistenza allo sporco e all'abrasione grazie alla lamina di protezione
Posizionamento definitivo delle etichette grazie al sistema adesivo
Vasta gamma di diametri con diverse possibilità d'impiego all'interno e all'esterno del quadro elettrico
La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
Le etichette avvolgibili non creano alcun volume aggiuntivo, per cui il cavo può essere tirato, ad esempio, anche nelle canaline portacavi
Per corpi cilindrici, fili singoli e cavi