I marcatori per conduttori pretagliati in poliuretano e privi di alogeni MM-WMTB HF… sono fissati al conduttore tramite fascette per cavi.
MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK
-
Targhetta per cavi
1116210
N. ELDAS®:
173787459
N. ELDAS®:
173787459
Targhetta per cavi, Rotolo, giallo/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, diametro cavi: 6 ... 115 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 55 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La geometria già pretagliata consente un'applicazione semplice e comoda
Grazie all'innovativa struttura del materiale, ogni etichetta può essere stampata, in modo che non si verifichi alcuna perdita di materiale
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente
Nessuna differenza ottica con le nuove siglature rispetto alle marcature esistenti create con una stampante di rotoli desktop
Il segnacavi viene montato in modo semplice con una fascetta per cavi. In alternativa, è possibile raggruppare un elevato numero di conduttori
Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica