MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Banderuola per siglatura cavi
1116190
N. ELDAS®: 173787279

Banderuola per siglatura cavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, diametro cavi: 1 ... 6 mm, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 145, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
La geometria già pretagliata consente un'applicazione semplice e comoda
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente
Nessuna differenza ottica con le nuove siglature rispetto alle marcature esistenti create con una stampante di rotoli desktop
La banderuola per siglatura cavi autoadesiva può essere stampata su entrambi i lati
Il materiale è certificato cUL
Grazie all'innovativa struttura del materiale, ogni etichetta può essere stampata, in modo che non si verifichi alcuna perdita di materiale