Le etichette autoadesive in polimero di vinile MM- WML... sono disponibili come materiale pretagliato per la siglatura di conduttori.
MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK
-
Targhetta per cavi
1116197
N. ELDAS®:
173787339
N. ELDAS®:
173787339
Targhetta per cavi, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, diametro cavi: 4 ... 6 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 190, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campo di testo: 12,7 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
La geometria già pretagliata consente un'applicazione semplice e comoda
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente
Nessuna differenza ottica con le nuove siglature rispetto alle marcature esistenti create con una stampante di rotoli desktop
La pellicola protettiva trasparente avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e usura
Le etichette avvolgibili non si deteriorano, pertanto il cavo può essere inserito, ad esempio, in canaline portacavi anche in seguito
Il materiale è certificato cUL
Grazie all'innovativa struttura del materiale, ogni etichetta può essere stampata, in modo che non si verifichi alcuna perdita di materiale